欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬度换算表(SAE J 417*1983年修订)

  • 2021.10.14 16:11:43
  • 米思米
  • 3333

钢材洛氏C标度硬度的近似换算值(1) 

洛氏C标度硬度 (3)

维氏硬度

布氏硬度
  10mm

  
负载3000kgf

洛氏硬度 (3)

洛氏表面硬度
  
金刚石圆锥压头

肖氏硬度

抗拉强度
  
(近似值)
  MPa
  (kgf/mm2)
(2)

洛氏
  
硬度(3)

标准球

碳化钨球

A标度负载
  60kgf
  
金刚石圆锥压头

B标度负载
  100kgf
  
直径1.6mm
  (1/16in)

D标度负载
  100kgf
  
金刚石圆锥压头

15-N
  
标度
  
负载
  15kgf

30-N
  
标度
  
负载
  30kgf

45-N
  
标度
  
负载
  45kgf

HRC

HV

HBS

HBW

HRA

HRB

HRD

HR15N

HR30N

HR45N

HS

HRC

68

940

85.6

76.9

93.2

84.4

75.4

97

68

67

900

85.0

76.1

92.9

83.6

74.2

95

67

66

865

84.5

75.4

92.5

82.8

73.3

92

66

65

832

739

83.9

74.5

92.2

81.9

72.0

91

65

64

800

722

83.4

73.8

91.8

81.1

71.0

88

64














63

772

705

82.8

73.0

91.4

80.1

69   9

87

63

62

746

688

82.3

72.2

91.1

79.3

68.8

85

62

61

720

670

81.8

71.5

90.7

78.4

67.7

83

61

60

697

654

81.2

70.7

90.2

77.5

66.6

81

60

59

674

634

80.7

69.9

89.8

76.6

65.5

80

59














58

653

615

80.1

69.2

89.3

75.7

64.3

78

58

57

633

595

79.6

68.5

88.9

74.8

63.2

76

57

56

613

577

79.0

67.7

88.3

73.9

62.0

75

56

55

595

560

78.5

66.9

87.9

73.0

60.9

74

2075212

55

54

577

543

78.0

66.1

87.4

72.0

59.8

72

2015205

54














53

560

525

77.4

65.4

86.9

71.2

58.6

71

1950199

53

52

544

500

512

76.8

64.6

86.4

70.2

57.4

69

1880192

52

51

528

487

496

76.3

63.8

85.9

69.4

56.1

68

1820186

51

50

513

475

481

75.9

63.1

85.5

68.5

55.0

67

1760179

50

49

498

464

469

75.2

62.1

85.0

67.6

53.8

66

1695173

49

48

484

451

455

74.7

61.4

84.5

66.7

52.5

64

1635167

48

47

471

442

443

74.1

60.8

83.9

65.8

51.4

63

1580161

47

46

458

432

432

73.6

60.0

83.5

64.8

50.3

62

1530156

46

45

446

421

421

73.1

59.2

83.0

64.0

49.0

60

1480151

45

44

434

409

409

72.5

58.5

82.5

63.1

47.8

58

1435146

44














43

423

400

400

72.0

57.7

82.0

62.2

46.7

57

1385141

43

42

412

390

390

71.5

56.9

81.5

61.3

45.5

56

1340136

42

41

402

381

381

70.9

56.2

80.9

60.4

44.3

55

1295132

41

40

392

371

371

70.4

55.4

80.4

59.5

43.1

54

1250127

40

39

382

362

362

69.9

54.6

79.9

58.6

41.9

52

1215124

39














38

372

353

353

69.4

53.8

79.4

57.7

40.8

51

1180120

38

37

363

344

344

68.9

53.1

78.8

56.8

39.6

50

1160118

37

36

354

336

336

68.4

109.0

52.3

78.3

55.9

38.4

49

1115114

36

35

345

327

327

67.9

108.5

51.5

77.7

55.0

37.2

48

1080110

35

34

336

319

319

67.4

108.0

50.8

77.2

54.2

36.1

47

1055108

34














33

327

311

311

66.8

107.5

50.0

76.6

53.3

34.9

46

1025105

33

32

318

301

301

66.3

107.0

49.2

76.1

52.1

33.7

44

1000102

32

31

310

294

294

65.8

106.0

48.4

75.6

51.3

32.7

43

980100

31

30

302

286

286

65.3

105.5

47.7

75.0

50.4

31.3

42

950 97

30

29

294

279

279

64.7

104.5

47.0

74.5

49.5

30.1

41

930 95

29

28

286

271

271

64.3

104.0

46.1

73.9

48.6

28.9

41

910 93

28

27

279

264

264

63.8

103.0

45.2

73.3

47.7

27.8

40

880 90

27

26

272

258

258

63.3

102.5

44.6

72.8

46.8

26.7

38

860 88

26

25

266

253

253

62.8

101.5

43.8

72.2

45.9

25.5

38

840 86

25

24

260

247

247

62.4

101.0

43.1

71.6

45.0

24.3

37

825 84

24














23

254

243

243

62.0

100.0

42.1

71.0

44.0

23.1

36

805 82

23

22

248

237

237

61.5

99.0

41.6

70.5

43.2

22.0

35

785 80

22

21

243

231

231

61.0

98.5

40.9

69.9

42.3

20.7

35

770 79

21

20

238

226

226

60.5

97.8

40.1

69.4

41.5

19.6

34

760 77

20

18

230

219

219

96.7

33

730 75

18














16

222

212

212

95.5

32

705 72

16

14

213

203

203

93.9

31

675 69

14

12

204

194

194

92.3

29

650 66

12

10

196

187

187

90.7

28

620 63

10

8

188

179

179

89.5

27

600 61

8














6

180

171

171

87.1

26

580 59

6

4

173

165

165

85.5

25

550 56

4

2

166

158

158

83.5

24

530 54

2

0

160

152

152

81.7

24

515 53

0

  注释

  (1)   绿色数字参加ASTM E 1401(由SAEASMAST合并调整而成)。

  (2)   带有括号()的单位及数值是根据JIS Z 8413Z 8438换算表从psi换算出的结果。

  (3)   表中括号()中的数字很少使用,仅供参考。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities